Publier vos produits
Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80BSDS

Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80BSDS

Traduit par Google,
Le DMC80-80BSDS est un centre de mélange entièrement numérique (DMC), avec BrainScan® - module de contrôle de surveillance de l'eau chaude, conçu spécifiquement pour être le principal contrôleur de température de l'eau dans un système d'eau chaude à circulation pompée en continu.
La technologie numérique offre une précision de contrôle de la température de l'eau améliorée qui résiste à la demande nulle du système "Rapide de température" sans l'utilisation d'une vanne d'étranglement manuelle ou d'un dispositif d'arrêt de pompe activé par la température (aquastat).
Spécifications techniques
  • Réference unique.21476
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsHot Water Products - Marriot Design Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes