Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
arwa/products/101de389-d941-464f-95bd-a7e6aeb0d032
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
arwa-quadriga, Goulot mural pour baignoire, Saillie 190 mm, acier inox
Indisponible en États-Unis
arwa
Suivre
arwa-quadriga, Goulot mural pour baignoire, Saillie 190 mm, acier inox
Goulot mural pour baignoire, saillie 190 mm, acier inox
Télécharger
Spécification
Spécification
Saillie 190 mm, acier inox
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9-01171-441-000
Famille de produits
arwa-quadriga
Groupe de produits
Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-08-06
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://www.similor.ch/fr/prod/9-01171-441-000/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Acier inoxydable
Conçu en
Suisse
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_97
Description de l'Uniclass 2015
Washbasin spouts
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Suisse
Produits similaires
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Télécharger
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Télécharger
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Télécharger