Publier vos produits
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
    ASAŞ

    ASAŞ Curtain Wall R50

    Traduit par Google,

    Le système de façade R50 comprend des systèmes de façades à couvercle, semi-couvercle, en silicone structural et en acier renforcé. En cas de façade avec dalle, il permet la construction d'un ouvrant sans habillage supplémentaire. Il convient aux immeubles de faible ou de grande hauteur. Il offre un aspect vitré continu et peut être utilisé comme façade en silicone structural, tout en répondant aux exigences esthétiques. Ce système permet l'ouverture invisible de l'ouvrant vers l'extérieur. Des ouvrants invisibles à ouverture parallèle peuvent être réalisés selon les besoins de l'utilisateur.

    Spécification
    • Technical Properties

      Profile Width: 50 mm

      Mullion Depths: min. 80 mm - max. 290 mm

      Transom Depths: min. 30 mm - max. 146 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,5 / 3 mm

      With Cape Profile Max. Glass Thickness: 42 mm

      With Structural Cells Max. Glass Thickness: 37 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 mm

      Application Options

      Facade With Cap

      Structural Glazing System

      Two Side System

      Outward Opening Hidden Vent

      Parallel Opening Hidden Vent

      Steel Reinforcement System

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-curtain-wall-r50
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau