Publier vos produits
ASAŞ Curtain Wall RT50
ASAŞ Curtain Wall RT50
ASAŞ Curtain Wall RT50
    ASAŞ

    ASAŞ Curtain Wall RT50

    Traduit par Google,

    Le système de façade RT50 est une solution économique qui minimise les déchets en permettant l'utilisation des mêmes profilés comme supports horizontaux et verticaux. Il offre une solution de drainage continue grâce à ses accessoires spécialement conçus. Il convient aussi bien aux immeubles de faible hauteur qu'aux immeubles de grande hauteur. Utilisé comme façade structurelle en silicone, il offre un aspect vitré homogène et répond aux exigences esthétiques. Ce système permet l'installation d'aérations dissimulées ouvrant vers l'extérieur et convient également aux façades semi-couvertes ou entièrement couvertes.

    Spécification
    • Technical Properties

      Profile Width: 50 mm

      Mullion Depths: min. 30 – max. 146 mm

      Transom Depths: min. 30 – max. 146 mm

      Wall Thickness: 1,5 / 1,8 mm

      Max. Glass Thickness: 42 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 mm

      Application Options

      Facade With Cap

      Structural Glazing

      Two Side System

      Outward Opening Hidden Vent

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-curtain-wall-rt50
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique