Publier vos produits
ASAŞ Curtain Wall RPE82
ASAŞ Curtain Wall RPE82
ASAŞ Curtain Wall RPE82
ASAŞ Curtain Wall RPE82
    ASAŞ

    ASAŞ Curtain Wall RPE82

    Traduit par Google,

    Le système de façade à panneaux RPE82 est utilisé comme mur-rideau dans des structures telles que les immeubles de bureaux de grande hauteur, les hôtels, les hôpitaux, les complexes résidentiels et les bâtiments publics, grâce à sa rapidité et sa simplicité d'installation. L'assemblage étant réalisé en usine, il offre des avantages significatifs en termes d'efficacité de la main-d'œuvre et de contrôle qualité. Au lieu d'installer les composants séparément, un seul panneau – pouvant inclure des profilés horizontaux et verticaux, ainsi que des éléments en verre et en composite – est préassemblé en usine pour couvrir une hauteur d'étage et plusieurs sections horizontales, puis installé sur le bâtiment comme une unité prête à l'emploi.

    Spécification
    • Technical Properties:

      Profile Width: 36 mm - max. 87 mm

      Mullion Depths: 137 mm - max. 182,7 mm

      Transom Depths: min. 133,5 mm - max. 169 mm

      Wall Thickness: 2 mm

      Max. Glass Thickness: 35 mm

      Application Options:

      Facade With Cap

      Structural System

      Parallel Opening Vent

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-curtain-wall-rpe82
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique