Publier vos produits
ASAŞ Curtain Wall REWW141
ASAŞ Curtain Wall REWW141
ASAŞ Curtain Wall REWW141
    ASAŞ

    ASAŞ Curtain Wall REWW141

    Traduit par Google,

    Le système de façade vitrée REWW141 offre des designs élégants pour les projets commerciaux et résidentiels modernes, tout en offrant une vue imprenable sur les façades en aluminium grâce à des systèmes de raccordement de plain-pied. Sa conception et son assemblage spécifiques, conformes aux systèmes de façade standard, facilitent le montage et permettent une installation économique depuis l'intérieur du bâtiment, sans échafaudage.

    Chaque section des modules peut être produite et assemblée indépendamment. Grâce à sa conception spectaculaire, le système
    Assure une étanchéité optimale à l'air et à l'eau entre les modules du système. Son système de vitrage interne et externe optionnel offre une grande flexibilité d'assemblage pendant la construction.

    Tous les systèmes de portes, fenêtres et coulissants d'ASAŞ s'intègrent facilement et harmonieusement au système. Le système de cloisons vitrées REWW141 est l'un des produits de nouvelle génération développés par ASAŞ pour répondre aux besoins de différents projets à travers le monde.

    Le système est conçu conformément aux normes européennes CE et américaines ASTM.

    Spécification
    • Technical Properties:

      Profile Width: 48 / 52 mm

      Mullion Depths: 141 mm

      Thermal Insulation Bar: 22 mm

      Application Options:

      Facade With Cap

      Inward Opening Vent

      Outward Opening Vent

      Sliding System

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-curtain-wall-reww141
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique