Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6130C Combidock Leveller

ASSA ABLOY DL6130C Combidock Leveller

Traduit par Google,

Le niveleur de quai combiné ASSA ABLOY DL6130C est la solution idéale pour les quais de chargement et de déchargement de véhicules de différentes tailles. Pour les véhicules de petite taille, seule la partie centrale de la lèvre (1 000 mm de large) est déployée. Pour le chargement et le déchargement de véhicules de grande taille, la lèvre complète (2 000 mm de large) peut être déployée.

Le système de quai combiné ASSA ABLOY DL6130C répond aux exigences standard de la plupart des opérations de chargement et est entièrement conforme aux règles et réglementations de la norme européenne EN 1398.

Spécification
  • Features

    • Sizes - leveler height: 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Sizes – nominal width: 2000, 2200 mm
    • Sizes – lip extension (LE): 500, 1000 mm
    • Vertical working range 
      • Above dock (LE 500 mm): 0 - 560 mm
      • Below dock (LE500 mm): 0 - 650 mm
      • Above dock (LE 1000 mm): 0 - 620 mm
      • Below dock (LE 1000 mm): 0 - 700 mm
    • Platform tear plate: 8 mm (8/10)
    • Surface treatment 
      • Standard: RAL 5010
      • Option: RAL 3002, RAL 6005, RAL 9005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

    • Load capacity: 6 tonnes (60kN) / 2 tonnes (20kN)
    • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types: 
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-dl6130c
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsLevelers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 13
  • Titre OmniClassDock Levelers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique