Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock Leveller

Traduit par Google,

Présentation d'un tout nouveau type de niveleur de quai hydraulique avec l'ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock. La construction robuste exceptionnelle en acier de haute qualité S355 offre des performances ultimes et la durée de vie la plus longue possible pour vos opérations de quai de chargement à haute fréquence. Fabriqué avec moins de composants, le Swingdock Autodock ASSA ABLOY DL6210SA est durable, plus fiable et plus facile à entretenir. Le résultat est une augmentation de la disponibilité et une réduction des coûts opérationnels.

Doté de la technologie éprouvée d'un niveleur à lèvre pivotante, l'ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock relie le bâtiment au véhicule pour permettre un processus de chargement et de déchargement sûr et efficace. Le résultat est une sécurité accrue pour le transfert des marchandises, en évitant les blessures corporelles ou les dommages matériels.

L'ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock peut également être équipé d'une connectivité pour prendre en charge votre activité quotidienne, la rendant plus efficace et plus intelligente que jamais.

Spécification
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 410 mm
      • Fall below dock: down to 340 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-dl6210sa
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsLevelers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 13
  • Titre OmniClassDock Levelers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique