Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

Traduit par Google,

Le stepdock ASSA ABLOY DL6220ST est un niveleur de quai qui offre une efficacité et une sécurité accrues pour le processus d'amarrage. Contrairement aux systèmes d’amarrage classiques, le niveleur de quai est placé derrière une porte sectionnelle bien isolée. En position fermée, il est très bien obturé par le bas, empêchant l'accès à l'air froid ou chaud. La conception a été spécialement développée pour permettre à un camion d’accéder au quai de chargement avec les portes arrière fermées. Le camion est d'abord mis dans la bonne position, puis de préférence un sas de quai gonflable ferme le quai de chargement avant l'ouverture de la porte sectionnelle. La dernière étape de la procédure complète d’accostage consiste à ouvrir les portes arrière du camion. Cette séquence « quai d'abord – ouvrir les portes arrière plus tard » offre de nombreux avantages : économie d'énergie, amélioration des conditions de travail en particulier pour le conducteur du camion, augmentation de la sécurité des personnes/des marchandises et amélioration de l'efficacité du processus d'accostage.

Spécification
  • Features

    • Leveler height: 700 mm
    • Nominal length*: 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200mm
    • Vertical working range
      • Rise above dock: up to 420 mm
      • Fall below dock: down to 450 mm
    • Platform tear plate: 6 mm (6/8)

    Performance

    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types:
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-15°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2

    * Other sizes are available on request

Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-dl6220st
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsLevelers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 13
  • Titre OmniClassDock Levelers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique