Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

Traduit par Google,

ASSA ABLOY DL6220T est un nouveau niveleur de quai évolutif, conçu uniquement avec de l'acier S355 de haute qualité pour fournir un lien sécurisé et robuste entre le quai de chargement et le camion. La résistance extrême de l'ensemble du système est complétée par des aspects de conception révolutionnaires qui offriront des performances solides et nécessiteront un minimum d'entretien.

Spécification
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200, 2250 mm
    • Load capacity: 60 kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 530 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Lip option: tapered lip / retracting tongues
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-dl6220t
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsLevelers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 13
  • Titre OmniClassDock Levelers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique