Publier vos produits
ASSA ABLOY HS7040 High Speed Door

ASSA ABLOY HS7040 High Speed Door

Traduit par Google,

La porte rapide ASSA ABLOY HS7040 pour ouvertures intérieures allie rapidité, sécurité et design et est donc l'une de nos portes rapides les plus polyvalentes.

Pour augmenter la productivité dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de la vente au détail, le système de contrôle à convertisseur de fréquence standard fournit l'une des vitesses de porte les plus rapides et les plus fluides, ce qui aide à réguler le flux de trafic et de marchandises.

Équipé du système de rupture, le rideau de porte absorbe automatiquement l'impact et se dégage du cadre latéral. Cela réduit les temps d'arrêt. En même temps, le profil de fond souple limite les dommages à la porte et à la zone environnante.

La porte est équipée d'un système intelligent de reconnaissance de la pression. Grâce à cela, la porte différencie si un objet se trouve sous la porte ou si le vent ou les courants d'air créent une pression sur le rideau de la porte.

Spécification
  • Technical Specifications

    • Area of use: Inside
    • Max size (W x H): 4500 mm x 4600 mm
    • Power supply: 
      • Frequency Converter 230V single phase 16 A
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Power of motor 0.6 kW
      • Max. current for 24 VDC accessories: 0.5 A
    • Control Box: 
      • o IP degree for control: IP55
    • Opening speed: Opening up to 2.3 m/s – closing up to 0.8 m/s
    • Service level: Number of operations: 500 cycles/day - max 100 cycles/hour
    • Frame: Galvanized steel (optional: stainless steel; frames and covers according to RAL upon request)
    • Recommended operating temperature: 
      • Control system – 5 °C to + 50 °C
      • Curtain: + 5 °C to + 50 °C
    • Wind resistance class: EN 12424 (test EN 12444) 
      • Class 2: DW ≤ 3000 mm x DH 4600 mm
      • Class 1: 3000 < DW ≤ 4500 mm x DH 4600 mm
    • Closing door safety devices: CMS: Curtain Monitoring System with stationary photocell; CMS Plus: Curtain Monitoring System with light curtain H 1830 mm, feasible if DH ≥ 2025 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-hs7040
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003535
  • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique