Publier vos produits
ASSA ABLOY HS9120GHY High Speed Hygiene Door

ASSA ABLOY HS9120GHY High Speed Hygiene Door

Traduit par Google,

L'ASSA ABLOY HS9120GHY est une porte à cycle élevé durable conçue spécifiquement pour les applications hygiéniques dans des environnements humides ou corrosifs comme l'industrie alimentaire.

La porte est en acier inoxydable et offre une gamme de fonctionnalités avancées dont vous avez besoin d'une porte haute performance et rapide et le tout dans un design esthétique et moderne. Il est certifié HACCP International.

La porte s'intègre facilement à vos opérations pour plus d'efficacité et de sécurité tout en répondant aux exigences d'hygiène strictes. Il dispose en standard d'un certain nombre de dispositifs de sécurité essentiels à vos opérations.

Spécification
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Stainless steel AISI 304
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety: 
      • Light curtain 1800 mm in side columns
      • Photocells in side columns and soft bottom beam including wireless detection device for DH < 2100 mm (available as alternative on all dimensions)
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s (optional 2,0 m/s); Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-hs9120ghy
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsFood Processing Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003535
  • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique