Publier vos produits
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door

    Traduit par Google,

    La porte rapide ASSA ABLOY RR3000 R est idéale pour une utilisation où l'espace d'installation est petit, par exemple dans les garages souterrains ou les bâtiments de production et de logistique.

    L'ASSA ABLOY RR3000 R a un espace de linteau minimum, une petite dimension d'installation et un moteur intégré dans le cadre latéral. Des lattes métalliques perforées sont disponibles en option, qui assurent une meilleure circulation de l'air.

    Spécification
    • Standard equipment

      • Dimensions: 
        • Daylight width (DW): 600 - 6000 mm
        • Daylight height (DH): 1500 - 3000 mm (height steps of 125mm)
        • DH < 2500mm only with top roll cover
        • Area: Max. 18 m2
      • Wind class: Class 3 (EN 12424)
      • Resistance to water penetration: Class 1 (EN 12425)
      • Air permeability: Class 2 (EN 12426)
      • Noise: < 70 db A (running noises)
      • Door blade: Double wall aluminum lamella t=20mm (anodized)
      • Side guides: Galvanized sheet metal
      • Wind reinforcement: Wind tabs mounted at each lamella
      • Top roll: 
        • Double disc - Daylight height ≤ 1875 mm
        • Triple disc - Daylight height > 1875 mm
      • Operating temperature: 
        • Standard -10 °C - +40 °C
        • Extended -20 °C - +60 °C
      • Top roll sealing: Distance profile with cable channel over the lintel, between site frames and plastic lip fixed at top lamella
      • Balancing: System with tension springs (max. 8 springs on each site). With DW<= 3800mm: springs only on drive side
      • Tensioning: System with rubber cable and ropes to tensioning the door blade
      Spécifications techniques
      • Réference unique.assa-abloy-rr3000-r
      • Famille de produitsHigh Speed Doors
      • Groupe de produitsExterior Doors
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-08-22
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
      • Classification IFCPorte
      • Code ETIMEC003534
      • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
      • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
      • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
      • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
      • Numéro OmniClass23-17 11 13
      • Titre OmniClassMetal Doors

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique