Minimisez les pertes d'énergie dans les installations de stockage frigorifique grâce à l'ASSA ABLOY Teledock Isodock.
Le Teledock Isodock est spécialement conçu pour les entrepôts frigorifiques afin de garantir le maintien de la chaîne du froid lors des opérations de chargement et de déchargement. En position fermée, il est parfaitement étanche par le bas, empêchant toute infiltration d'air chaud ou froid. Cette conception permet de réaliser jusqu'à 75 % d'économies d'énergie par rapport aux systèmes d'amarrage classiques.
De plus, le quai d'amarrage est conçu de manière à ce que les forces d'impact des véhicules d'amarrage soient absorbées par le plancher du bâtiment. Des amortisseurs permettent d'éviter les dommages aux bâtiments. La fondation hors gel est séparée du plancher du bâtiment par un simple espace destiné au logement de la porte sectionnelle, et non par une construction distincte. On évite ainsi les agencements complexes.
Le système de commande d'amarrage innovant et unique ASSA ABLOY série 950 offre un contrôle parfait du niveleur de quai, de l'abri de quai et de la porte, le tout dans une seule unité de commande. Quelques boutons intuitifs rendent le système facile à utiliser. Plus besoin d'unités de direction séparées ni de câblage complexe.
L'ASSA ABLOY DL6020TI teledock isodock est un niveleur de quai télescopique à économie d'énergie conçu pour les entrepôts frigorifiques. Livré prémonté et prêt à installer, il comprend le panneau d'isolation inférieur. Il suffit de le soulever et de le placer dans la fosse préparée.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Afrique |
|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie |
Allemagne | Bahreïn | Angola |
Andorre | Émirats arabes unis | Bénin |
Autriche | Irak | Botswana |
Belgique | Iran | Burkina Faso |
Biélorussie | Israël | Burundi |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Cameroun |
Bulgarie | Koweït | Cap-Vert |
Chypre | Liban | Comores |
Croatie | Oman | Côte d'Ivoire |
Danemark | Palestine | Djibouti |
Espagne | Qatar | Égypte |
Estonie | Syrie | Érythrée |
Finlande | Turquie | Eswatini |
France | Yémen | Éthiopie |
Gibraltar | Gabon | |
Grèce | Gambie | |
Guernesey | Ghana | |
Hongrie | Guinée | |
Île de Man | Guinée équatoriale | |
Îles Féroé | Guinée-Bissau | |
Irlande | Kenya | |
Islande | Lesotho | |
Italie | Libéria | |
Jersey | Libye | |
Lettonie | Madagascar | |
Liechtenstein | Malawi | |
Lituanie | Mali | |
Luxembourg | Maroc | |
Macédoine du Nord | Maurice | |
Malte | Mauritanie | |
Moldavie | Mayotte | |
Monaco | Mozambique | |
Monténégro | Namibie | |
Norvège | Niger | |
Pays-Bas | Nigeria | |
Pologne | Ouganda | |
Portugal | République centrafricaine | |
République tchèque | République démocratique du Congo | |
Roumanie | République du Congo | |
Royaume-Uni | Réunion | |
Russie | Rwanda | |
Saint-Marin | Sahara occidental | |
Serbie | Sainte-Hélène | |
Slovaquie | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovénie | Sénégal | |
Suède | Seychelles | |
Suisse | Sierra Leone | |
Svalbard et Jan Mayen | Somalie | |
Ukraine | Soudan | |
Vatican | Soudan du Sud | |
Tanzanie | ||
Tchad | ||
Togo | ||
Tunisie | ||
Zambie | ||
Zimbabwe |