Publier vos produits
ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse
ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse
ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse

    ASSA ABLOY LH6081L Light Version Stand-Alone Loadhouse

    Traduit par Google,

    Le poste de chargement autonome version légère ASSA ABLOY LH6081L est un système de chargement qui représente une unité complète et autonome installée devant le bâtiment. Il comprend tous les composants d'un système d'accostage : un niveleur de quai automatique, un sas de quai et une porte sectionnelle basculante. Ces composants sont présentés dans leurs fiches produit individuelles. Cette fiche produit décrit le revêtement en acier ; le poste de chargement dans lequel tous les composants sont intégrés.

    Puisqu'elle est installée à l'extérieur du bâtiment directement devant l'ouverture de la porte, elle présente de grands avantages par rapport à une rampe intérieure conventionnelle, tant pour les nouveaux bâtiments que pour les bâtiments existants qui doivent être mis à niveau sans modifications majeures à la construction du bâtiment.

    En standard, l'ensemble de la structure en acier du poste de chargement autonome version légère ASSA ABLOY LH6081L est galvanisé à chaud. Les options recommandées sont un système de drainage de toit et un solin, adaptés à votre bâtiment.

    Spécification
    • Features

      • Sizes - nominal length*: 2000, 2450, 3000 mm
      • Sizes - nominal width*: 3300, 3500, 3600 mm
      • Insulated cladding, thickness of insulation: Roof and wall panels with 40 mm insulation
      • Surface treatment:
        • Hot dip galvanised
        • Inside colour-coated
        • Outside colour coated 25 µm
      • Uninsulated cladding, thickness of material: 0,63 mm profiled steel sheet
      • Surface treatment:
        • Hot dip galvanised
        • Inside protective coating 10 µm
        • Outside colour-coating 25 µm
      • Surface steel frame: Hot dip galvanised

      *Other sizes are available on request


      Performance

      • Basic windload: 0,65 kN/m² (Eurocode 3)
      • Basic snow load: 0,89 kN/m² (Eurocode 3)
      • Accumulated snow load: 1,78 kN/m² (Eurocode 3)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cra_6081_l
    • Famille de produitsDocking
    • Groupe de produitsLoadhouses
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Tunnels de chargement
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCLoad centers
    • Code UNSPSC39121101
    • Code Uniclass 2015SL_30_90_48
    • Description de l'Uniclass 2015Loading docks
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
    • Numéro OmniClass23-23 23 00
    • Titre OmniClassLoading Dock Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique