L'ASSA ABLOY RR5000 est une porte rigide haute performance, s'ouvrant dans le sens vertical, pour une utilisation intérieure et extérieure. Les cadres latéraux sont en profilés d'acier galvanisé. Un mécanisme d'enroulement breveté évite l'usure critique des extrémités des lamelles et adoucit le parcours de la porte. Le rideau de porte est constitué de lamelles sandwich à haute isolation thermique et séparées constituées de mousse (épaisseur 50 mm) recouvertes de bacs en tôle argentée (RAL 9006). Un double système d'étanchéité relie les lamelles assurant une excellente étanchéité au vent et à l'eau et un bon fonctionnement de la porte. En option, des lamelles de fenêtre peuvent être intégrées dans le vantail de la porte. La fenêtre transparente couvre toute la largeur de la porte avec une transparence de 65 %. Grâce à leur suspension individuelle à la ceinture en caoutchouc, chaque lame peut être remplacée individuellement, rapidement et facilement. Enroulement sans contact : La technologie innovante V - Drive utilisée dans l'ASSA ABLOY RR5000 prend en charge le mouvement du rideau de porte, garantissant ainsi une longue durée de vie. Un mécanisme d'enroulement breveté évite l'usure critique des extrémités des lamelles et adoucit le parcours de la porte. |
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Afrique |
|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Égypte |
Albanie | Arabie saoudite | |
Allemagne | Arménie | |
Andorre | Azerbaïdjan | |
Autriche | Bahreïn | |
Belgique | Bangladesh | |
Biélorussie | Bhoutan | |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | |
Bulgarie | Cambodge | |
Chypre | Chine | |
Croatie | Corée du Nord | |
Danemark | Corée du Sud | |
Espagne | Émirats arabes unis | |
Estonie | Géorgie | |
Finlande | Hong Kong | |
France | Île Christmas | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | |
Grèce | Inde | |
Guernesey | Indonésie | |
Hongrie | Irak | |
Île de Man | Iran | |
Îles Féroé | Israël | |
Irlande | Japon | |
Islande | Jordanie | |
Italie | Kazakhstan | |
Jersey | Kirghizistan | |
Lettonie | Koweït | |
Liechtenstein | Laos | |
Lituanie | Liban | |
Luxembourg | Macao | |
Macédoine du Nord | Malaisie | |
Malte | Maldives | |
Moldavie | Mongolie | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | |
Monténégro | Népal | |
Norvège | Oman | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | |
Pologne | Pakistan | |
Portugal | Palestine | |
République tchèque | Philippines | |
Roumanie | Qatar | |
Royaume-Uni | Singapour | |
Russie | Sri Lanka | |
Saint-Marin | Syrie | |
Serbie | Tadjikistan | |
Slovaquie | Taïwan | |
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | |
Suède | Thaïlande | |
Suisse | Turkménistan | |
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | |
Ukraine | Vietnam | |
Vatican | Yémen |