Publier vos produits
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
    Archivé

    ABW Sink

    The multifunctional ABW6 and ABW6sp height adjustable wash basins are designed by Astor-Bannerman for users with special and progressively changing needs. The modular unit was developed with a team from Muscular Dystrophy UK and is the original height adjustable basin of its kind which helps to encourage user independence. Available in white or aqua, the ABW6 high low feature is operated by a simple handset control and the large lever taps, or infra-red touch free taps allow for unassisted use for those with limited arm movement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ABWS
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)706
    • Largeur (mm)535
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)49
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques