Delta 10 Filter

Delta 10 Filter

Traduit par Google,
Filtres laminés en polyester avec fibre de verre avec une pression de service maximale de 2,5 bar. Disponible en diamètres 650, 800, 1000 et 1200 mm. Il dispose d'un lit filtrant de 1 m en Delta 10 et de 1,2 m en Delta 12, et est disponible avec des systèmes de collecteur à bras collecteur ou à plaque à buses.
Spécification
    • DN 200 filter lid with quick-locking mechanism for 650 and 800 models and DN 400 bolt down lid for 1000 and 1200 models.
    • DN200 lateral manhole with bolt on cover. · Filter interior left with natural resin finish.
    • Methacrylate sight glass as standard on the Delta 12 model and optional on the Delta 10.
    • Further sight glasses are available with both models on request.
    • Internal pipe and fittings in PVC, PP and ABS.
    • Pressure gauge included in filter lid.
    • Gaskets in EPDM and all screw fittings in stainless steel.
    • Vinylester option. In this instance, all laminate layers are manufactured from vinylester resin (and not just the top layer in contact with the water), to a maximum chemical resistance of 0.4 ppm of ozone dissolved in the water to a maximum temperature of 40ºC

    GUARANTEE: 2 Years.

    COLOURS: Blue RAL 5024. Other colours available on request, subject to a minimum order of 5 filters.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Delta_10_Filter
  • Famille de produitsFiltration
  • Groupe de produitsLaminated Filters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCFiltre