Publier vos produits
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Finition gelcoat. Avec valve hydrostatique en option.
Spécification
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.Main_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Famille de produitsPool Shell Equipment
  • Groupe de produitsMain Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRésine polyester
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution