Publier vos produits
Control & Regulation AP PR-200 Cl2

Control & Regulation AP PR-200 Cl2

Traduit par Google,
Le choix de l'expert pour le contrôle du dosage. Les panneaux intégrés basés sur les contrôleurs de la série AP PR offrent la meilleure solution pour les dispositifs plug & play pré-assemblés sur le panneau. Il existe plusieurs versions pour le contrôle du niveau de CHLORE LIBRE de l'eau. L'équipement AP PR-200 est compatible avec les gammes Easy Salt, ProChlore Salt, Nature Salt et Neolysis. C'est aussi la solution recommandée pour les experts lorsque plusieurs systèmes de chloration doivent être contrôlés en même temps à partir d'un seul panneau de contrôle et de régulation (contrôle multiple grâce au kit TRI).
Spécification
  • - Security "Pump Stop" - "Intelligent Dosing" Function - Integrated panel, pre-filter, probe-holder with inductive flow sensor and flow regulation - ppm Cl2 control by potentiostatic (3 electrodes + diaphragme) probe - Communication "Mod-Bus" - Compatible Poolstation
Spécifications techniques
  • Réference unique.AP_PR-200_Cl2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCContrôleur