Publier vos produits
Return suction nozzle for high flow rates in ABS for concrete pool

Return suction nozzle for high flow rates in ABS for concrete pool

Traduit par Google,

Piscine béton - Entrées ABS

Buse de retour/aspiration pour débits élevés

Entrée de retour pour grands débits pouvant également être utilisée comme buse d'aspiration. Débit d'aspiration maximum de 30m3/h pour une vitesse de débit maximum de 4 m/s. Débit d'aspiration maximum de 5 m3/h pour une vitesse de débit maximum de 0,5 m/s. Corps en PVC.

Raccordement pour tuyau Ø 75 ou Ø 90 mm. Les entrées peuvent être installées dans la traversée 43590 (voir page 141). La grille peut être ajustée dans n'importe quelle direction.

Conforme aux normes :

EN 16582-1

EN 16713-2

Spécifications techniques
  • Réference unique.return-suction-nozzle-for-high-flow-ratesconcrete-for-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine