Piscine béton - Entrées Entrée de retour au fond de la piscine. Filetage extérieur 2", Ø int. 50 mm. Buse de retour et d'aspiration tout-en-un. Débit réglable. Fabriqué en plastique ABS et visserie en acier inoxydable. Débit maximum recommandé conforme à la norme EN 13451-1 : 12 m3 /h. Conforme aux normes : EN 16582-1 EN 16713-2