Le mini siphon de sol ATT – Siphon horizontal à couvercle carré (en deux parties) est une solution de drainage polyvalente conçue pour les environnements industriels et hygiéniques nécessitant un accès facile aux composants internes pour l'inspection et la maintenance. Sa construction robuste et sa conception modulaire le rendent idéal pour les installations de production alimentaire, les laiteries, les brasseries, les usines de transformation de la viande et les sites de transformation chimique.
Ce siphon de sol en deux parties est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) ou AISI 316L (EN 1.4404) résistant à la corrosion, garantissant sa longévité dans les environnements exposés à l'humidité, aux produits chimiques et aux lavages fréquents. La partie supérieure amovible simplifie l'accès aux éléments internes comme la crépine et le siphon, permettant un entretien rapide et efficace tout en garantissant des conditions d'hygiène optimales.
Doté d'une conception supérieure carrée qui s'intègre facilement dans les finitions de sol carrelées ou en résine, le drain comprend également une grille perforée ou fendue fiable et un siphon avec un joint EPDM conforme à la norme EN 1253. Sa conception privilégie la sécurité alimentaire et la commodité de l'utilisateur, offrant des surfaces lisses, des soudures minimales et des coins internes arrondis pour limiter l'accumulation de bactéries.
Avantages :
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316L – adapté aux environnements industriels difficiles.
- La conception en deux parties permet un accès rapide pour le nettoyage et l'inspection.
- La crépine et le siphon intégrés améliorent l'hygiène et l'efficacité du système.
- Le dessus carré facilite l'alignement avec les finitions de sol courantes.
- Conception hygiénique avec un minimum de soudures et un intérieur lisse pour un drainage sûr.
- Les vis M10 réglables assurent une installation de niveau sur différentes surfaces.
Le mini drain de sol ATT – Gully horizontal avec dessus carré (en deux parties) combine accessibilité, durabilité et propreté dans une conception compacte, ce qui en fait un composant essentiel pour les professionnels axés sur des systèmes de drainage sûrs, fonctionnels et conformes à la réglementation.