RAPIDE, ROBUSTE ET CONNECTÉE, LA GAMME AS1 REDÉFINIT LE CONTRÔLE D'ACCÈS.
Conçue pour offrir des performances maximales et une fiabilité sans faille, elle s'adapte à tous les environnements : parkings, zones sensibles, péages ou gestion du trafic. Grâce à sa conception robuste, ses nombreuses options de personnalisation et son intelligence embarquée, AS1 n'est pas qu'une simple barrière : c'est une solution complète pour sécuriser et fluidifier l'accès.
UNE GAMME ADAPTÉE À CHAQUE APPLICATION
Chaque environnement a ses propres exigences, c'est pourquoi la gamme AS1 est disponible en plusieurs versions spécialisées :
- AS1 Park : idéal pour les parkings, avec flèche droite ou articulée, options LED et reconnaissance de plaques d'immatriculation (ANPR).
- AS1 Guard : dédié à la sécurité périmétrique, passage libre jusqu'à 7 m, avec options de grillage et de pointes.
- AS1 Toll : conçu pour les applications de péage, avec flèche Carbon Protecta® et système de réarticulation automatique.
- AS1 Flow : développé pour la gestion du trafic, avec options d'alarme sonore et flèche en fibre de verre ou en aluminium.
Ce que cela signifie pour vous : une barrière parfaitement adaptée à votre application, quel que soit le type de votre site ou vos exigences spécifiques.
DES PERFORMANCES POUR AMÉLIORER VOTRE SITE
Conçu pour répondre aux besoins des environnements les plus exigeants, l'AS1 allie puissance et efficacité :
- Moteur sans balais à durée de vie extrêmement longue, jusqu'à 10 millions de cycles.
- Ouverture ultra-rapide, à partir de 0,6 seconde selon le modèle
- Résistance à toutes les conditions grâce à sa structure en aluminium anticorrosion et à sa protection IP55 .
- Système à vilebrequin , appliqué pour la première fois aux barrières par Automatic Systems, intégrant un verrouillage mécanique antivandale pour une utilisation intensive et fiable.
- Consommation d'énergie réduite pour un fonctionnement plus durable.
Avec AS1, vous investissez dans une solution fiable, performante et rentable sur le long terme.
Ce que cela signifie pour vous : une barrière fiable, rapide et durable qui assure la fluidité et la sécurité de votre site tout en maîtrisant vos coûts.
INNOVATIONS EN MATIÈRE D'ADAPTABILITÉ
UN DESIGN CONÇU POUR S'ADAPTER PARTOUT :
Grâce à sa base adaptable , la barrière AS1 s'installe facilement sur les fondations existantes, qu'elles proviennent d'anciens modèles Automatic Systems ou de certaines autres marques. Cette compatibilité réduit considérablement les travaux de génie civil, les coûts d'installation et les interruptions de service.
Autre avantage majeur : l’ orientation réversible de la barrière . Lors de l’installation, celle-ci peut être configurée pour s’ouvrir à gauche ou à droite, sans pièces supplémentaires ni modifications mécaniques. Cette flexibilité unique simplifie la logistique, optimise la gestion des stocks et permet une adaptation immédiate à toute configuration de site.
Ce que cela signifie pour vous : une solution universelle et rapide à installer, parfaitement adaptée aux contraintes du monde réel, quelle que soit la complexité du projet.
LA SÉCURITÉ INTÉGRÉE ET OPTIMISÉE EST AU CŒUR DE LA CONCEPTION DE L'AS1 :
Ses capteurs conformes aux normes CE, ses dispositifs anti-pincement et ses options de déhanchement/rattachage automatiques garantissent un fonctionnement totalement sûr.
TROIS NIVEAUX DE PROTECTION :
- Sécurité des piétons : surveillance continue du passage avec arrêt immédiat en cas de danger.
- Cybersécurité : communications cryptées pour empêcher tout accès non autorisé.
- Sécurité des barrières : visibilité améliorée grâce aux LED intégrées et à l'éclairage de la barrière en option.
Ce que cela signifie pour vous : une tranquillité d'esprit totale grâce à une barrière qui protège les utilisateurs, les véhicules et vos données, tout en garantissant un fonctionnement sûr et fiable en permanence.
CONNECTIVITÉ ET GESTION À DISTANCE INSTALLATION ET GESTION SIMPLIFIÉES :
La série AS1 associe une connectivité intelligente à une sécurité renforcée pour un contrôle optimal :
- Configuration rapide via Wi-Fi et code QR , sans outil ni application.
- Protection des données grâce à des communications cryptées.
- Maintenance prédictive et mises à jour sécurisées pour un fonctionnement fiable et durable.
COMPATIBLE AVEC ASLYNK :
ASLYNK permet une supervision centralisée et en temps réel de vos équipements . Accédez à des rapports statistiques détaillés, recevez des alertes personnalisées et gérez plusieurs sites depuis une interface unique. Cela réduit les interventions sur site et optimise les opérations quotidiennes.
Ce que cela signifie pour vous : un contrôle total où que vous soyez — avec une installation rapide, une gestion à distance sécurisée et des données centralisées pour gérer vos points d’accès simplement et efficacement.