Publier vos produits
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN

    BLG77 High Security Barrier- USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le BLG77 est capable de fermer l'accès aux sites sécurisés et de restreindre la circulation des véhicules et des piétons. Ces portillons de haute sécurité sont conçus pour un usage intensif, peuvent fonctionner dans une grande variété de conditions climatiques et sont d'une grande fiabilité.

    Les portails automatiques BLG77 disposent d'un carter renforcé et d'une clôture grillagée pour dissuader les entrées frauduleuses. La lisse est verrouillée mécaniquement en position ouverte et fermée et le cycle d'ouverture est compris entre 10 et 12 secondes selon les options. L'une des portes les plus rapides de l'industrie ! Cette porte est répertoriée ETL selon la norme UL325 pour assurer une sécurité maximale de l'utilisateur.

    Le BLG77 est conçu pour une utilisation intensive (plus de 1 000 passages par jour) et offre une performance constante dans toutes les conditions climatiques (jusqu'à moins 49°F avec chauffage).

    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS:

      Power supply 230 VAC single phase for the main supply

      (Do not connect to a floating network or to high impedance earthed industrial distribution network)

      Barrier arm length:

      BLG 77 H : L = 5.080 m - H = 3.356 m

      BLG 77 M : L = 5.080 m - H = 2.137 m.

      BLG 77 L : L = 6.350 m - H = 2.137 m.

      BLG 77 HL : L = 6.350 m - H = 2.746 m.

      Opening time 10 seconds.

      Tip support Electromagnetic locking tip support.

      Motor 560 W Three phase

      Frequency 50 Hz

      Resistance of the barrier to wind (even if opened)

      BLG 77 L & BLG 77 M : 120 km/h.

      BLG 77 H & BLG 77 HL : 100 km/h.

      Strip heater to warm the gearbox 200 W

      Gearbox type reduction ratio: 100:1

      Net weight 640 kg (with barrier fence)

      Operation temperatures -25°C to +50°C

      Clutch Heavy-duty

      Mechanical endurance (MCBF) (with recommended preventive maintenance)

      750.000 cycles at a rate of 100 complete

      cycles/hrs max with a maximum of 1000

      complete cycles per day


    Spécifications techniques
    • Réference unique.BLG77USACAN
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsBarrier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)112
    • Largeur (pouces)241
    • Profondeur (pouces)26
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)640
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lift barriers