Publier vos produits
Elevare™ Stacking Double Glazed
Elevare™ Stacking Double Glazed

    Elevare™ Stacking Double Glazed

    Traduit par Google,

    Le système de mur haut à double vitrage empilable Elevare ™ est un système innovant qui supporte le verre sans perçage ni découpe et est rationalisé pour la performance énergétique. Sa conception permet le mouvement, la reconfiguration, la relocalisation des éléments de connexion dans un système de verre monolithique, feuilleté ou isolant. Le système de mur haut à double vitrage empilable Elevare™ est idéal pour les zones à haute visibilité où le contrôle du son est important.

    La hauteur maximale des panneaux est de 24'-0", la largeur maximale des panneaux est de 48" (les panneaux peuvent être plus grands avec l'ingénierie). Les configurations peuvent être droites, inclinées ou courbes. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les portes vitrées (simple vitrage et double vitrage) sont toutes compatibles au sein du système. Les finitions de cadre standard incluent : finition enduite de poudre de polyester (RAL), finition brossée, finition en acier inoxydable et des finitions personnalisées sont également disponibles.

    Spécification
      • Maximum Glazing Panel Height:24′-0″
      • Maximum Glazing Panel Width:48″
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, & 9/16″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Polyester Powder Coated RAL, Brushed Stainless Steel & Custom Finishes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-elevare-stacking-double-glazed
    • Famille de produitsPartition Systems
    • Groupe de produitsHigh Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions