Publier vos produits
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System
Solare™ Single Glazed Frameless Partition System

    Solare™ Single Glazed Frameless Partition System

    Traduit par Google,

    Les murs en verre sans cadre à simple vitrage sont une alternative esthétiquement supérieure aux murs pleins et un choix de premier ordre pour organiser et diviser les espaces commerciaux intérieurs. Certaines caractéristiques comprennent : des applications pleine hauteur du sol au plafond, des options de configuration à facettes ou incurvées, des graphiques et des textures personnalisés, une installation de vitrage à joint sec (sans adhésif), des sections de vitrage en 2 parties et entièrement démontable.

    Le rail en aluminium de 1 po x 1 po s'adapte aux vitrages trempés, laminés, à faible teneur en fer et LCD et peut être de couleur RAL standard ou personnalisée. La piste peut également avoir une configuration rectiligne ou incurvée. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les portes en bois et en verre (simple vitrage et double vitrage) sont toutes compatibles avec le système à simple vitrage. Le cadre du système à simple vitrage peut être encastré dans le mur, ce qui donne une rupture moderne entre le verre et le mur. Si vous préférez le look plus traditionnel, le cadre standard peut être installé dans l'ouverture encadrant visiblement le vitrage.

    Ce système de mur en verre sans cadre est conçu pour répondre aux spécifications techniques des architectes et des professionnels du design. Certaines caractéristiques comprennent : des applications pleine hauteur du sol au plafond, des options de configuration à facettes ou incurvées, des graphismes et des textures personnalisés, du matériel et des accessoires de haute qualité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-solare-single
    • Famille de produitsPartition Systems
    • Groupe de produitsFrameless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions