Le système de cloisons vitrées mobiles Movare™ est parfait pour créer un espace temporaire agréable. Certaines caractéristiques comprennent : plusieurs positions de stationnement, les panneaux d'extrémité peuvent être un accès libre à la porte pivotante, les boulons de plancher verrouillent les panneaux en position et le panneau mural à fermeture à ressort.
Le système de parois mobiles à simple vitrage Movare™ est la solution idéale pour créer efficacement un bureau intérieur temporaire agréable et/ou un espace commercial en offrant la possibilité d'ouvrir ou de fermer de grandes surfaces si nécessaire. Ce système permet plusieurs configurations de stationnement, des panneaux d'extrémité qui sont un accès libre à une porte pivotante, des boulons de sol pour verrouiller les panneaux en position et des panneaux muraux à fermeture à ressort.
La hauteur maximale des panneaux est de 12'-0", la largeur maximale des panneaux est de 36" (les panneaux peuvent être plus grands avec l'ingénierie). Les configurations de piste peuvent être pliées au centre ou à l'extrémité ; avec des options de rouleaux à un point, à deux points ou à usage intensif. Les options de stationnement des panneaux sont des voies à un seul point ou à deux voies (décalées). Les options de vitrage incluent : trempé, trempé laminé. Les finitions de cadre standard incluent : finition enduite de poudre de polyester (RAL), finition brossée, finition en acier inoxydable et des finitions personnalisées sont également disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |