Le système de mur haut à meneau Elevare™ offre une séparation flexible et modulaire des espaces avec un look contemporain. Sa conception permet le mouvement/reconfiguration/déplacement des éléments de connexion sans faire de trous dans la structure de support principale.
Le système de mur haut à meneau Elevare™ est un système de cloison intérieure de soutien complet, innovant et contemporain, basé sur le concept de façades structurelles avec l'utilisation de meneaux verticaux en aluminium. Le système est totalement polyvalent et adapté à différents besoins et environnements grâce au plus large éventail de combinaisons possibles. Le verre, le polycarbonate et le bois sont tous compatibles avec les composants de support. Tous les périmètres sont fixés à des murs solides. Le système de mur haut de meneau Elevare™ est particulièrement adapté aux bureaux, aux espaces de vente au détail et aux foires commerciales.
La hauteur maximale des panneaux est de 30'-0", la largeur maximale des panneaux est de 48" (les panneaux peuvent être plus grands avec l'ingénierie). Les configurations peuvent être droites, inclinées ou courbes. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. La finition standard du cadre est en argent anodisé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |