La porte battante en verre à charnières est entièrement personnalisable et est compatible et s'intègre parfaitement dans notre cloison sans cadre à simple et double vitrage Solare™, le système de mur haut à double vitrage empilable Elevare™, le système à double vitrage mobile Movare™ ou le système de cloison modulaire Transverso Monoblock™ ainsi comme des murs traditionnels solides. L'oscillation libre et la fermeture automatique sont des options offertes avec cette solution polyvalente. Des assemblages personnalisés et des finitions personnalisées sont également offerts avec la porte battante en verre à charnières.
La porte s'adapte aux vitrages trempés, laminés, à faible teneur en fer et LCD, et peut être transparente ou à motifs ou avoir un graphique personnalisé. La porte battante en verre à charnières s'intègre dans une configuration droite ou courbe et la seule limite à sa hauteur est la hauteur de la cloison. Une paire de portes pivotantes est également une option pour les entrées plus larges. Nos poignées, charnières, pivots et fermetures sont compatibles avec la porte battante en verre à charnières. Les finitions de cadre disponibles incluent notre finition enduite de poudre de polyester standard (choix de couleurs RAL), la finition brossée et la finition en acier inoxydable. Des finitions personnalisées sont également disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |