Publier vos produits
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors

    Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors

    4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte coulissante en verre escamotable se glisse facilement dans notre système de cloison à double vitrage Solare ou dans un mur traditionnel solide offrant une entrée intérieure ultramoderne et peu encombrante, agréable à regarder.

    Les vitrages trempés, feuilletés et à faible teneur en fer sont compatibles avec la porte et peuvent être clairs, à motifs ou avoir un graphisme personnalisé. La porte escamotable en verre s'intègre dans une configuration droite. Une paire de portes escamotables en verre est également une option pour les entrées plus larges. Notre poignée de tirage en acier inoxydable de 48 po est livrée en standard avec chaque porte. Le matériel de poignée de traction verrouillable est également disponible. Chaque système de porte escamotable comprend des composants en acier inoxydable et un rail au sol pour l'emplacement de la porte. Les finitions de cadre disponibles incluent notre finition enduite de poudre de polyester standard (choix de couleurs RAL), la finition brossée et la finition en acier inoxydable. Des finitions personnalisées sont également disponibles.

    Spécification
      • Highlights: 4″ Stainless Steel handles are standard, Locking mechanisms are available, Curved applications are available, Floor track for the door location, top hung door rollers
      • Glazing Available: 3/8″ & 1/2″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Integration: The Pocket Sliding Glass Door slides smoothly into any of our double glazed wall systems. It retracts between the fixed panels for an ultra-modern entryway.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-eclipse-pocket-door
    • Famille de produitsSliding Doors
    • Groupe de produitsPocket Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors