Publier vos produits
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors

    Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors

    3.6 sur 5 étoiles3.6(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte coulissante en verre de grange est notre porte coulissante intérieure en verre manuelle standard qui peut être intégrée dans le système de cloison autoportante Solare™ Frameless, Elite™ ainsi qu'un mur traditionnel solide pour ajouter une touche de style moderne à n'importe quelle entrée.

    La porte peut accueillir des vitrages trempés, feuilletés et à faible teneur en fer, et peut être transparente ou à motifs ou avoir un graphique personnalisé. La porte coulissante en verre de grange s'intègre dans une configuration droite ou incurvée. Une paire de portes coulissantes est également une option pour les entrées plus larges. L'écart minimal de 5/8 po entre la porte et le panneau fixe réduit le risque de se coincer les doigts. Le matériel de verrouillage est disponible.

    La hauteur maximale de la porte coulissante en verre de grange est de 12'-0" et la largeur maximale du panneau est de 4'-0". Les composants du système de porte coulissante sont en acier inoxydable et s'adaptent sur des fixations à tête fraisée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-eclipse
    • Famille de produitsSliding Doors
    • Groupe de produitsBarn Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors