Publier vos produits
Cloud™ Assisted Close Premium Sliding Glass Door
Cloud™ Assisted Close Premium Sliding Glass Door
Cloud™ Assisted Close Premium Sliding Glass Door
Cloud™ Assisted Close Premium Sliding Glass Door

    Cloud™ Assisted Close Premium Sliding Glass Door

    Traduit par Google,

    La porte coulissante assistée Cloud ™ est notre porte coulissante intérieure en verre automatisée de qualité supérieure qui peut être intégrée dans le Solare ™ Single Glazed, Solare ™ Double Glazed, Elite ™ Free Standing ainsi qu'un mur traditionnel solide pour ajouter une touche de style moderne à n'importe quel porte d'entrée. Un entretien minimal est requis pour ce système de porte qui utilise une technologie de pointe telle que notre butée de confort brevetée, notre fermeture automatique et notre ingénierie de déclenchement exacte.

    La porte peut accueillir des vitrages trempés, feuilletés et à faible teneur en fer, et peut être transparente ou à motifs ou avoir un graphique personnalisé. La porte coulissante assistée par nuage s'intègre dans une configuration droite et peut être montée au plafond, en verre ou en soffite. Une paire de portes coulissantes est également une option pour les entrées plus larges. L'écart minimal de 5/8 po entre la porte et le panneau fixe réduit le risque de se coincer les doigts. Le matériel de verrouillage est disponible.

    La hauteur maximale de la porte coulissante assistée par le cloud est de 12'-0" et maximale

    Spécification
      • Highlights: Patented Comfort Stop, Auto Close And Exact Trigger Technologies, Minimal Maintenance, Wall And Soffit Face Mount, Fixed Panel Integration Within One Track, Polycarbonate Internal Parts, Custom Assemblies Available Upon Request
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, & 9/16″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-cloud-assisted-close
    • Famille de produitsSliding Doors
    • Groupe de produitsAssisted Close
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors