Publier vos produits
Lunar™ LCD Privacy Smart Glass
Lunar™ LCD Privacy Smart Glass
Lunar™ LCD Privacy Smart Glass
Lunar™ LCD Privacy Smart Glass

    Lunar™ LCD Privacy Smart Glass

    Traduit par Google,

    Le système de cloison en verre intelligent Lunar™ utilise la technologie PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) qui permet au verre transparent de se transformer en opaque en 1 milliseconde. Il est capable de fournir des cloisons en verre élégantes avec l'option d'intimité d'un mur traditionnel. Certaines caractéristiques incluent : faible consommation d'énergie, capacités de capteur, options de configuration linéaire ou incurvée, couleurs en option et graphiques personnalisés, réduction solaire jusqu'à 40 %, simple et double vitrage et entièrement démontable. Le système de cloisons en verre intelligentes Lunar™ LCD peut être intégré à n'importe lequel de nos systèmes de murs en verre du sol au plafond ou autoportants.

    Le système s'adapte aux vitrages LCD laminés d'une épaisseur de 5/16" à 3/4". La taille maximale du panneau est de 41" x 144". Les configurations peuvent être droites, inclinées ou courbes. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les portes vitrées (simple vitrage et double vitrage) sont toutes compatibles au sein du système. Les finitions de cadre standard incluent : finition enduite de poudre de polyester (RAL), finition brossée, finition en acier inoxydable et des finitions personnalisées sont également disponibles.

    Spécification
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Maximum Glazing Panel Height:12′-0″
      • Glazing Available: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Frame Finishes Available: Brushed Stainless Steel or Powder Coated Custom Colors
      • STC Rating: 39+ (Max)
      • Energy Data: 110Vac/60hz
      • Energy Consumption: ON (transparent): 4watts/sq meter; OFF (privacy): 0 watts
      • Haze Range: 2.9 +/- 0.5%
      • UV Block: Greater than 98%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-lunar-lcd-privacy-smart-glass
    • Famille de produitsPartition Systems
    • Groupe de produitsLCD Privacy Smart Glass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions