Publier vos produits
Solare™ Double Glazed Frameless Partition System
Solare™ Double Glazed Frameless Partition System
Solare™ Double Glazed Frameless Partition System
Solare™ Double Glazed Frameless Partition System
Solare™ Double Glazed Frameless Partition System
Solare™ Double Glazed Frameless Partition System
Solare™ Double Glazed Frameless Partition System

    Solare™ Double Glazed Frameless Partition System

    Traduit par Google,

    Le système de cloisons à double vitrage acoustique sans cadre Solare™ offre la transparence du verre mais la cote acoustique d'un mur solide et avec le verre intelligent Lunar™ opaque ou l'option d'intimité aveugle fonctionnelle intégrale. Avec une cote de mur STC de 47 et une cote de porte allant jusqu'à 44, le système est idéal pour les bureaux intérieurs, les salles de conférence, les salles de réunion et les atriums. Les assemblages classés en option pour la résistance au feu fournissent jusqu'à 60 minutes.

    Le rail en aluminium de 1 po x 4 po peut accueillir des vitrages trempés, laminés, à faible teneur en fer et Lunar™ Smart Glass et peut être de couleur RAL standard ou personnalisée. La piste peut également avoir une configuration rectiligne ou incurvée. Des portes pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les portes en bois, en acier, en aluminium et en verre (simple et double vitrage) sont toutes compatibles avec le système de double vitrage.

    Spécification
      • Maximum Glazing Panel Width: 60″ Contact for Wider
      • Maximum Glazing Panel Height: Full Height up to 12′-0″
      • Glazing Available: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • STC Rating: up to 47 (varies by glass thickness)
      • Privacy Solutions Optional
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-solare-double
    • Famille de produitsPartition Systems
    • Groupe de produitsFrameless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions