Publier vos produits
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System

    Transverso™ Monoblock Modular Partition System

    Traduit par Google,

    Le système de cloison modulaire Transverso™ Monoblock propose des unités pré-assemblées qui se mettent rapidement en place et vous permettent d'utiliser votre espace nouvellement créé en un temps record. Les unités pré-assemblées réduisent les coûts de main-d'œuvre sur le site ainsi que les déchets de matériaux. Le système permet l'utilisation de panneaux de gypse sans le gâchis des composés à joints et du ponçage. Il permet également l'utilisation de verre, de bois, de stratifiés, de revêtements en mélamine et de vinyle.

    Le système s'adapte aux vitrages trempés, feuilletés, à faible teneur en fer et LCD, et peut également être de configuration droite, inclinée ou incurvée. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les portes en bois et en verre (simple vitrage et double vitrage) sont toutes compatibles avec le système autoportant. Les ferrures peuvent être en finition aluminium, en couleur standard RAL (Jet Black, Silver, Grey ou White) ou en couleur RAL personnalisée.

    Spécification
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Maximum Glazing Panel Height:Full Height up to 16′-0″
      • Glazing Available: Double Glazed 1/4″ Clear tempered or Clear laminated
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Frame Finishes Available:Aluminum Stainless Steel, Polyester powder coated RAL Colors (Jet Black, Silver, Grey & White)
      • Panel Options: Glass, Gypsum Board, Wood Veneer, Laminates, Melamine Facings, & Vinyl
      • STC Rating: 45 (Glass Wall), 47 (Solid Wall)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-transverso-monoblock-modular-partition-system
    • Famille de produitsPartition Systems
    • Groupe de produitsModular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions