Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/7adde045-00c2-41b7-b72a-90df4ae8f6e2
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Starck Mitigeur cuisine 240 Semi-Pro
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
10820001
Famille de produits
AXOR Starck
Groupe de produits
Kitchen mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-01-15
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
656
Largeur (mm)
109
Profondeur (mm)
324
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--10820001
Description technique
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10820001.html
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
4
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Classification IFC
Soupape
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Description de l'Uniclass 2015
Sink taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Télécharger