Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/329d4d6f-2774-4701-af87-9d439ad9550f
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Citterio Mitigeur cuisine 250 avec douchette extractible 1.75 GPM
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
39835USA
Famille de produits
AXOR Citterio
Groupe de produits
Kitchen mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
427
Largeur (mm)
134
Profondeur (mm)
292
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
2.8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Classification IFC
Soupape
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Description de l'Uniclass 2015
Sink taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Télécharger
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Télécharger