Publier vos produits
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon/lotion AXOR Uno
    Spécification
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42818USA
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsSink accessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)123
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures