Publier vos produits
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio Mitigeur de cuisine Select 230 2jet avec douchette extractible
    Spécification
    • Surfaces: - 39862671 Matt Black - 39862341 Brushed Black Chrome - 39862251 Brushed Gold Optic - 39862831 Polished Nickel - 39862001 Chrome - 39862801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 230 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.39862USA
    • Famille de produitsAXOR Citterio
    • Groupe de produitsKitchen mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)342
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)266
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures