Publier vos produits
39745XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet with adjustable shower arm
39745XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet with adjustable shower arm
    AXOR

    39745XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet with adjustable shower arm

    Traduit par Google,

    Douche de tête AXOR ShowerSphere 370/220 2jets avec bras de douche réglable

    Spécification
    • Surfaces:

      - 39745000 Chrome

      - 39745140 Brushed Bronze

      - 39745250 Brushed Gold Optic

      - 39745300 Polished Red Gold

      - 39745310 Brushed Red Gold

      - 39745330 Polished Black Chrome

      - 39745340 Brushed Black Chrome

      - 39745800 Stainless Steel Optic

      - 39745820 Brushed Nickel

      - 39745950 Brushed Brass

      - 39745990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 370 x 220 mm

      • spray type: PowderRain, Rain

      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing

      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles

      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)

      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 11 l/min

      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10,5 l/min

      • function from: 5,9 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • overhead shower inclinable by 0-35°

      • material spray disc: metal

      • overhead shower removable for cleaning

      • Adjustable Shower Arm: for easy adjustment of shower head on body height, mechanical interlock in every position, steppless adjustment

      • shower arm length: 105 mm

      • metal shower arm

      • installation: wall

      • mounting type: concealed

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.39745XXX
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)253
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers