Publier vos produits
39754USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM with shower arm
AXOR

39754USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM with shower arm

Traduit par Google,

Douche AXOR ShowerSphere 250 1jet 2,5 GPM avec bras de douche

Spécification
  • Surfaces:

    • 39754001 Chrome
    • 39754141 Brushed Bronze
    • 39754251 Brushed Gold Optic
    • 39754301 Polished Red Gold
    • 39754311 Brushed Red Gold
    • 39754331Polished Black Chrome
    • 39754341 Brushed Black Chrome
    • 39754801 Stainless Steel Optic
    • 39754821 Brushed Nickel
    • 39754831 Polished Nickel
    • 39754951 Brushed Brass
    • 39754991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: overhead shower, shower arm
    • shower head size: 250 x 160 mm
    • spray type: Rain
    • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
    • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
    • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    • projection: 363 mm
    • material spray disc: metal
    • overhead shower removable for cleaning
    • metal shower arm
    • installation: wall
    • connection thread: NPT ½
    • suitable for continous flow water heaters

Spécifications techniques
  • Réference unique.39754USA
  • Famille de produitsOverhead showers
  • Groupe de produitsAXOR ShowerSphere
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)84
  • Largeur (pouces)250
  • Profondeur (pouces)445
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Lbs)3.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011383
  • Nom ETIMShower head
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers