Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/1ace9740-cfec-4dc9-9e97-ee0956889768
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Citterio Mitigeur de cuisine 250 avec douchette extractible
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
39835JPN
Famille de produits
AXOR Citterio
Groupe de produits
Kitchen mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--39835004
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
2.8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Classification IFC
Soupape
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Description de l'Uniclass 2015
Sink taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Japon
Produits similaires
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Télécharger
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Télécharger
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Télécharger