Publier vos produits
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spout Eco

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio Mitigeur de cuisine 230 avec bec extractible Eco
    Spécification
    • Surfaces: - 39864000 Chrome - 39864140 Brushed Bronze - 39864250 Brushed Gold Optic - 39864300 Polished Red Gold - 39864310 Brushed Red Gold - 39864330 Polished Black Chrome - 39864340 Brushed Black Chrome - 39864800 Stainless Steel Finish - 39864670 Matt Black - 39864820 Brushed Nickel - 39864950 Brushed Brass - 39864990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 230 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • flow rate limited to maximum 6 l/min • extension length up to 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.39864XXX
    • Famille de produitsAXOR Citterio
    • Groupe de produitsKitchen mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)342
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)266
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie