Publier vos produits
AXOR Edge exp.therm bm 2o USA chr
AXOR

AXOR Edge exp.therm bm 2o USA chr

Traduit par Google,
AXOR Edge Thermostat pour montage apparent/encastré pour 2 fonctions
Spécification
  • Surfaces: - 46240001 Chrome - 46240131 Polished Bronze - 46240301 Polished Red Gold - 46240331 Polished Black Chrome - 46240991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
Spécifications techniques
  • Réference unique.46240001
  • Famille de produitsAXOR Edge
  • Groupe de produitsShower thermostat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3
  • Largeur (mm)17.13
  • Profondeur (mm)5.38
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)10.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures