Publier vos produits
AXOR Edge bm floorst struc USA chr
AXOR

AXOR Edge bm floorst struc USA chr

Traduit par Google,
AXOR Edge Mitigeur bain à poser au sol - coupe diamant
Spécification
  • Surfaces: - 46441331 Polished Black Chrome - 46441001 Chrome - 46441301 Polished Red Gold - 46441991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.46441001
  • Famille de produitsAXOR Edge
  • Groupe de produitsBath mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)335
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010862
  • Nom ETIMBath mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures