Publier vos produits
NAZAR WALL 20 wall lamp

NAZAR WALL 20 wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale NAZAR WALL 20 d'AZzardo apporte une touche de minimalisme scandinave à votre intérieur. Avec ses proportions harmonieuses et ses détails soignés, elle s'intègre parfaitement aux espaces contemporains. Idéale pour un hall d'hôtel ou un bureau à domicile, elle s'accorde aussi bien avec des intérieurs aux tons chauds que froids, tout en conservant une ambiance épurée et lumineuse. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Dimensions Wall base length [cm]: 12 Product length [cm]: 20 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 4 Wall base height [cm]: 12 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Product width [cm]: 9 Lampshade length [cm]: 20 Materials and colors Accent Color: Brass Wall base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 11W Specification Number of light sources: 1 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 119° Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Lumens [lm]: 120 Color temperature [K]: 2849 Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 25 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 25.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6529
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques