Publier vos produits
NAZAR WALL 30 wall lamp

NAZAR WALL 30 wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale NAZAR WALL 30 d'AZzardo apporte une touche d'élégance intemporelle et de polyvalence à votre intérieur. Ses proportions harmonieuses et ses finitions soignées lui permettent de s'intégrer parfaitement aux espaces contemporains. Idéale pour une chambre ou un bureau, elle devient un élément de décoration à part entière tout en préservant la légèreté et la sobriété de la pièce. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Dimensions Wall base length [cm]: 12 Product length [cm]: 30 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 5 Wall base height [cm]: 12 Lampshade height [cm]: 30 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 9 9 Lampshade length [cm]: 30 Materials and colors Accent Color: Brass Wall base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 11W Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 158 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 52° Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Adjustment: No Color temperature [K]: 3191 Packaging Gross weight [kg]: 2.4 Net weight [kg]: 1.8 Box width 1 [cm]: 35 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 35.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6530
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques