Publier vos produits
ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale ALEXANDRIA WALL GO d'AZzardo apporte une silhouette architecturale audacieuse à votre intérieur. Sa finition dorée s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour le salon ou la chambre, elle crée une lumière d'ambiance chaleureuse tout en préservant une atmosphère légère et épurée. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin d'ajuster la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée pour vos soirées.
Spécification
  • Dimensions Wall base length [cm]: 2.2 Wall base width [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 17 Wall base height [cm]: 11 Lampshade height [cm]: 17 Product height [cm]: 17 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 17 Product length [cm]: 6.2 Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 8W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 30° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 357 Adjustment: Yes Color temperature [K]: 2958 Packaging Gross weight [kg]: 0.73 Net weight [kg]: 0.64 Box width 1 [cm]: 19.5 Box height 1 [cm]: 19.5 Box depth 1 [cm]: 8.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6559
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques