Publier vos produits
SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale SATURN 52 WALL 3000K d'AZzardo apporte une touche contemporaine raffinée à votre intérieur. Ses proportions harmonieuses et ses finitions soignées lui permettent de s'intégrer facilement dans les espaces modernes. Idéale pour la chambre ou la salle à manger, elle diffuse une lumière ciblée tout en préservant une ambiance épurée et lumineuse. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Accent Material: Silicone Aluminum Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 20W Dimensions Wall base length [cm]: 4 Product length [cm]: 13.5 Wall base width [cm]: 11 Wall base height [cm]: 30 Product height [cm]: 50 Product width [cm]: 42 Lampshade height [cm]: 50 [42] Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Specification Number of light sources: 2 Lumens [lm]: 148 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 Beam angle: 139° Packaging Gross weight [kg]: 3.8 Net weight [kg]: 2.4 Box width 1 [cm]: 57 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 57.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6662
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques